Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800

Description du produit

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 66681299
Code de commande complet: 403073266681299

Caractéristiques

Code famille lampe
LED90S [LED module, system flux 9000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910629147026 fr_FR pdf 464.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910629147026_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629147026_EU
Ressources multiples - Visuals