France - Français

Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH

Description du produit

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau intensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925870155
Code de commande complet: 872016947481900

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870155 fr_FR pdf 358.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions Coreline 2.5 Basic version pdf 767.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870155_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870155_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH IES
Fichier Revit
Revit file - LL240XI - 910925870155 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH LDT