Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Faisceau intensif, Dépoli, Blanc, IP20
LL243X 160S/840 NE PSU NB BV WH
Description du produit
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau intensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans