France - Français

Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH

Description du produit

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925870153
Code de commande complet: 872016947479600
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
Localized commercial leaflet 910925870153 fr_FR pdf 358.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions Coreline 2.5 Basic version pdf 767.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870153_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870153_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH IES
Fichier Revit
Revit file - LL240XI - 910925870153 REVIT
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH LDT