France - Français

Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH

Description du produit

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 910925870152
Code de commande complet: 872016947478900

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870152 fr_FR pdf 358.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions Coreline 2.5 Basic version pdf 767.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870152_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870152_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH IES
Fichier Revit
Revit file - LL240XI - 910925870152 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH LDT