Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Dépoli, Blanc, IP20
LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH
Description du produit
Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau intensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans