France - Français

Philips CoreLine Trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH

Description du produit

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925870147
Code de commande complet: 872016947473400

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870147 fr_FR pdf 409.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions Coreline 2.5 Basic version pdf 767.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870147_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870147_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH IES
Fichier Revit
Revit file - LL240XI - 910925870147 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH LDT