France - Français

Signify myCreation Suspension Puzzle

Suspension Puzzle - Une forme qui prend vie dans un éclairage modulaire

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Prenant forme dans la conception d'éclairage modulaire. Puzzle allie performance, durabilité et un langage visuel audacieux en un concept modulaire saisissant. Ce luminaire suspendu offre un effet lumineux sans ombre, une compatibilité avec les systèmes intelligents et une esthétique moderne. Conçu par le célèbre designer Florent Coirier et réalisé grâce à une technologie d'impression 3D de pointe. Puzzle établit une nouvelle référence en matière de design d'éclairage circulaire grâce à ses pièces imprimées composées à 75 % de matériaux PET recyclés. Disponible en luminaire suspendu linéaire de 4 et 5 pieds (environ 1,2 et 1,5 mètres), Puzzle est parfaitement adapté aux environnements de bureau. Elle offre des performances conformes aux normes de bureau et une lueur douce et homogène qui améliore la concentration et rehausse le design de l'espace de travail. Son design élégant et sa fonctionnalité prête à l'emploi en font un produit aussi intelligent qu'il en a l'air.

Avantages

  • 75 % de PET recyclé

  • Effet de lumière éclatante

Caractéristiques

  • Suspension avec différents accessoires pour faux plafonds et plafonds en béton

  • Effet lumineux unique grâce à la double impression sur la paroi et au matériau transparent

Applications

  • Bureaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Suspension Puzzle fr_FR pdf 101.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Suspension Puzzle
Ressources multiples - Visuals