Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH

Description du produit

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I

Code de commande: 910505103701
Code de commande complet: 872016961518200

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements