Philips FlexBlend, suspension, 27 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH

Description du produit

1200x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 4200 lm, 27 W, 156 lm/W, 3000 K, 0.43,0.39, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 70807500
Code de commande complet: 871951470807500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868894 fr_FR pdf 797.6 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868894_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868894_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH IES
Fichier Revit
SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH 910925868894 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH LDT