France - Français

Signify myCreation Cylindre lisse

Cylindre lisse - Conçu pour surpasser l'ordinaire

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Découvrez Smooth Cylinder, le spot suspendu idéal qui s'intègre parfaitement à tout environnement résidentiel ou hôtelier de manière durable, élégante et fonctionnelle. Combinez les couleurs et les textures de la bague avant et du boîtier pour un effet unique et luxueux. Cette solution d'éclairage est disponible en différentes recettes lumineuses pour répondre à vos besoins et propose un accessoire Honeycomb pour réduire l'éblouissement et améliorer la distribution de la lumière. Smooth Cylinder fait partie de la famille Smooth, qui comprend un boîtier imprimé en 3D fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et un dissipateur thermique composé à 85 % d'aluminium recyclé. Sa conception circulaire la rend évolutive, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage durable et pérenne. De plus, tous les luminaires de la gamme Smooth peuvent se connecter facilement aux systèmes intelligents (par exemple, Interact) pour une gestion simplifiée de l'éclairage et des économies d'énergie supplémentaires.

Avantages

  • Design circulaire

  • Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation

Caractéristiques

  • Trois options de montage différentes (avec un ajustement parfait) - Pour différents besoins d'installation

  • Une riche palette de couleurs pour le boîtier et l'anneau avant

Applications

  • Hôtellerie
  • Boutiques de mode
  • Commerces
  • Bureaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Cylindre lisse fr_FR pdf 121.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Cylindre lisse
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPS-Suspended Canopy pdf 1.2 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPR-Recessed mounting pdf 1.2 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPT-Track Mounting pdf 1.2 MB