France - Français

Signify myCreation Accent Cylinder D65

Accent Cylinder D65 - Un spot qui vous permet de vous démarquer

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Économe en énergie, avec trois options de montage différentes et un design élégant où la couleur du boîtier et de l'anneau avant peut être personnalisée, l'Accent Cylinder D65 est un spot qui vous permettra de vous démarquer. Offrant une large gamme d'angles de faisceau et de températures de couleur, cette solution d'éclairage est idéale pour les commerces de mode, l'hôtellerie et les environnements résidentiels. De plus, l'accessoire anti-reflets en nid d'abeille garantit un confort visuel parfait à vos clients ou invités. Tout comme les autres modèles de la gamme Accent D65, l'Accent Cylinder D65 est doté d'un boîtier imprimé en 3D composé d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires et d'un dissipateur thermique fabriqué à partir d'aluminium recyclé à 85 %. Son design circulaire est non seulement élégant, mais aussi évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une solution d'éclairage véritablement durable.

Avantages

  • Design circulaire

  • Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation

Caractéristiques

  • Palette riche de couleurs et de textures pour les logements - Standard et sur demande

  • Plusieurs recettes lumineuses au choix : 3 000 K, 4 000 K, Blanc Premium, Couleur premium

Applications

  • Boutiques de mode
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Bureaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Accent Cylinder D65 fr_FR pdf 141.4 kB

Visuels

Family-Photographs-Accent Cylinder D65
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPT65-Track mounting pdf 1.3 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPS65-Suspended canopy pdf 1.3 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPR65-Recessed mounting pdf 1.4 MB