Philips Réglette Ledinaire, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/840 L300

Description du produit

L300 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Faisceau ultra-extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur plug-in 2 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 52784399
Code de commande complet: 871951452784399

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401841782 fr_FR pdf 431.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuels

Product-Photographs-911401841782_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401841782_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN021C LED5S/840 L300 ies 28.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED5S/840 L300 ldt 9.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 840 L300 911401841782 pdf 619.6 kB