France - Français

Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 - Un éclairage d'accentuation classique et écologique

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Un éclairage d'accentuation classique et écologique avec une touche personnalisable, l'Accent Track D90 est conçu pour mettre en valeur vos espaces de vente avec un diamètre de 90 mm. Dotée d'une charnière intégrée et de fonctionnalités polyvalentes, cette lampe écoénergétique offre des performances exceptionnelles. Grâce à des accessoires anti-éblouissement comme Honeycomb, Barndoor et Snoot, vous pouvez obtenir un confort visuel parfait. Choisissez parmi une vaste gamme de recettes lumineuses, d'angles d'ouverture du faisceau, d'options de pilotes et de textures. Disponible en 8 coloris pour le boîtier et la bague avant, il s'intègre parfaitement à tous les environnements. Ce spot comporte des pièces imprimées composées d'au moins 65 % de polycarbonate recyclé et 85 % d'aluminium recyclé pour le dissipateur thermique, ce qui le rend non seulement élégant, mais aussi respectueux de l'environnement. Grâce à sa haute efficacité, cette lampe est idéale pour les applications commerciales telles que les commerces alimentaires, les concessions automobiles et les magasins d'électronique. Illuminez votre espace tout en réduisant vos coûts énergétiques et vos émissions de CO₂ grâce à l'Accent Track D90.

Avantages

  • Design circulaire

  • Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation

Caractéristiques

  • Palette riche de couleurs pour le boîtier et l'anneau avant

  • 2 longueurs différentes

Applications

  • Commerces
  • Supermarchés
  • Boutiques de mode
  • Bureaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Accent Track D90 fr_FR pdf 368.6 kB

Visuels

Family-Photographs-Accent Track D90
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-49S- Longer housing pdf 1.2 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-39S-Shorter housing pdf 1.7 MB