Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 625x625 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR352B LED40S/940 PSD W62L62

Description du produit

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 625x625 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 79734800
Code de commande complet: 871869979734800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483381 fr_FR pdf 293.9 kB

Brochures

Notice de montage
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483381_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483381_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CR352B LED40S/940 PSD W62L62 IES
Dialux
ULD File - CR352B LED40S/940 PSD W62L62 ULD
Relux
ROLF File - CR352B LED40S/940 PSD W62L62 ROLFZ
LDT
LDT File - CR352B LED40S/940 PSD W62L62 LDT