France - Français

Philips Cleanroom LED CR250B

Salle blanche : solution uniforme, fiable et économique

Produits

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
07283700
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
07285100
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
07287500
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
07289900

Informations sur la famille de produits

Description

Dans les applications où l’hygiène revêt une importance cruciale, comme dans les hôpitaux et les sites de production alimentaire, les clients cherchent des luminaires IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d’utilisation, à un prix attractif. Cette famille de luminaires Philips Cleanroom CR250B présente un rapport qualité-prix exceptionnel : la source LED Philips offre une lumière fiable et de grande qualité, et les diverses possibilités de montage permettent une utilisation dans de nombreuses applications. De plus, ces luminaires Cleanroom respectent toutes les normes en vigueur (CE, EMC, RoHS).

Avantages

  • Excellent investissement

  • Coûts de maintenance réduits grâce à la durée de vie exceptionnelle du luminaire

Caractéristiques

  • Surface de lumière uniforme

  • Versions IP65 (protection en verre) et IP54 (protection PMMA)

Applications

  • Sites de production alimentaire et cuisines
  • Hôpitaux et autres établissements de soins de santé
  • Zones de production stériles ou blanches

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B fr_FR pdf 790.3 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.7 MB

Visuels

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Ressources multiples