Description du produit
Adjustable, Métal-Plastique, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 60°, Transparent, Polycarbonate, IP20/65 | Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles