Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 24 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Wieland, TP(b), EL-DC
RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC CWL SC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 24 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, TP(b) diffuser flammability class, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans