France - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 25 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR16, U4, Wieland, EL-DC

RC461B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 W3 SC

Description du produit

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 3400 lm, 25 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 98041200
Code de commande complet: 871869998041200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC461B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 W3 SC txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101721 fr_FR pdf 824.9 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101721_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101721_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC461B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 W3 SC IES
Fichier Revit
RC461B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 W3 SC 910505101721 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 W3 SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 W3 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 34S/940 SEIA W60L60 VPC U4 W3 SC LDT