Philips FlexBlend Encastré, 37 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 SC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 3600 lm, 37 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique à microlentilles, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans