Philips FlexBlend Encastré, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique à microlentilles, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 10326900
Code de commande complet: 871951410326900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867064 fr_FR pdf 448.0 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867064_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867064_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC IES
Fichier Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC 910925867064 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC LDT