Philips FlexBlend Encastré, 20 W, 670x670 mm, FLC, 3600 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC

Description du produit

670x670 mm, FineLine ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 3600 lm, 20 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, TP(b) diffuser flammability class, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 35023700
Code de commande complet: 872110335023700

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105990 fr_FR pdf 609.6 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105990_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105990_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC IES
Fichier Revit
RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC 910505105990 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/840 SEIA W67L67 FLC4DLO U4 SC LDT