Philips FlexBlend Encastré, 25.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Polycarbonate, IP20 (avant IP40), IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, TP(b) diffuser flammability class, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 35020600
Code de commande complet: 872110335020600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105987 fr_FR pdf 606.4 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105987_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105987_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC IES
Fichier Revit
RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC 910505105987 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC LDT