Philips Ledinaire panel Ecoset, EcoSet bundle containing 4 panels, 1 sensor, 1 wall switch & 1 remote controller, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Sans fil, EcoSet, UGR19

RC075 4xW60L60 sensor sw remote EcoSet

Description du produit

EcoSet bundle containing 4 panels, 1 sensor, 1 wall switch & 1 remote controller, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Pilote sans fil pour EcoSet, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Fils/câbles volants

Code de commande: 32841900
Code de commande complet: 872016932841900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929800013076 fr_FR pdf 1.5 MB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Panel Ecoset pdf 7.2 MB

Visuels

Product-Photographs-929800013076_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929800013076_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC075 4xW60L60 sensor sw remote EcoSet ies 1.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ledinaire-panel-ecoset-RC075-34S-840-ESW-W60L60-OC-EcoSet-SC-911401877685 pdf 612.6 kB