Philips CoreLine Panel G6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 74990099
Code de commande complet: 872016974990099

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401801287 fr_FR pdf 2.6 MB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401801287_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401801287_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC IES
Fichier Revit
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC 911401801287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB