Philips Ledinaire Armature
Philips Ledinaire Armature – Pour vos travaux d’éclairage quotidiens, fiable, abordable et facile à installer.
Produits
Informations sur la famille de produits
Description
La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.
Avantages
Qualité et fiabilité Philips
Économies d’énergie
Caractéristiques
Design moderne et discret
Deux tailles et deux niveaux de flux lumineux : 10 000 lm 24 cm (BY020P) et 20 000 lm 34 cm (BY021P)