Philips Ledinaire Armature, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK06
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Description du produit
D273 mm, Fonte d’aluminium, Gris, Poudrage simple couche, Suspension, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Fils/câbles volants