Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, IA9, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Antenne Interact SNS410, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 59055700
Code de commande complet: 872016959055700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9 txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104559 fr_FR pdf 753.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104559_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104559_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9 IES
Fichier Revit
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9 910505104559 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9 LDT