France - Français

Philips Tube LED MASTER EM/Secteur T8 avec plastique recyclé

Pour des performances et une durabilité optimales

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Notre nouveau héros du développement durable Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — un tube LED pionnier conçu pour la performance, la durabilité et l'impact environnemental. En tant que premier tube LED à contenir 40 % de plastique recyclé post-consommation, il établit une nouvelle norme en matière d'éclairage durable sans compromettre la qualité. Avec une longue durée de vie de 75 000 heures et une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 185 lm/W, le MASTER LEDtube T8 assure une efficacité énergétique exceptionnelle. Conçus pour résister aux conditions quotidiennes, ces tubes LED T8 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues. Grâce à sa faible consommation d'énergie et à sa durée de vie exceptionnellement longue, ce tube permet de réaliser des économies inégalées et de maîtriser toutes les applications exigeantes.

Avantages

  • Performances absolues offrant une solution pour chaque application

  • Économies inégalées avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie

Caractéristiques

  • Fabriqué avec en moyenne 40% de plastique recyclé post-consommation

  • Économie d'énergie et durabilité impressionnantes avec une efficacité allant jusqu'à 185 lm/W et une durée de vie de 75 000 heures

Applications

  • Bureaux, écoles, soins de santé
  • Parking, entrepôts et industrie
  • Espaces publics

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube EM/secteur T8 avec plastique recyclé fr_FR pdf 1.2 MB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED MASTER EM/Secteur T8 avec plastique recyclé
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED MASTER EM/Secteur T8 avec plastique recyclé
Ressources multiples - Software Plugins