Philips LEDtube, Autre, Secteur, 300 mm, 4.5 W, 60W, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 30000 h

LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

Description du produit

LEDtube, Autre, Secteur, 300 mm, 4.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 30000 h, 106 lm/W, EEL F, S19, Plastique, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 26360400
Code de commande complet: 871951426360400

Caractéristiques

Culot
S19
Durée de vie nominale
30 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Durée de vie nominale (heures)
30 000 h
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002443801 pdf 66.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002443801 fr_FR pdf 315.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929002443801_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002443801_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4 IES 7.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB