Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 32531900
Code de commande complet: 871951432531900

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50 000 h
Nombre de cycles d'allumage
200 000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003022102 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 271.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003022102 fr_FR pdf 615.0 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929003022102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003022102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB