Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 80613500
Code de commande complet: 871869680613500

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50 000 h
Nombre de cycles d'allumage
200 000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001874932 pdf 67.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 272.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001874902 fr_FR pdf 618.8 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929001874902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001874902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 ldt 15.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB