France - Français

Philips MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40

Description du produit

MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h, 162 lm/W, EEL D, Verre, RG1, IP40

Code de commande: 44895700
Code de commande complet: 871951444895700

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
70 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
8 years

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 txt 3.2 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003467412 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 196.6 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003467412 fr_FR pdf 543.4 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 pdf 422.4 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003467412_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003467412_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 IES 118.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB