France - Français

Philips LED HPL, Ovale, Secteur, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h

CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR

Description du produit

LED HPL, Ovale, Secteur, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, Verre, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 14379200
Code de commande complet: 872110314379200

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004365302 pdf 68.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 386.2 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004365302 fr_FR pdf 572.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 45.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929004365302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004365302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR ies 1.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB