France - Français

Philips LED HPL, Ovale, Secteur, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h

CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR

Description du produit

LED HPL, Ovale, Secteur, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Verre, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 14375400
Code de commande complet: 872110314375400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004365102 pdf 69.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 352.3 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004365102 fr_FR pdf 551.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 45.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929004365102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004365102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR ies 1.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB