France - Français

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 31268500
Code de commande complet: 871951431268500

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002970002 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 491.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002970002 fr_FR pdf 560.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002970002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002970002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR IES 1.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB