Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Verre

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Verre, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 26396301
Code de commande complet: 871951426396301

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Nombre de cycles d'allumage
20 000
Durée de vie nominale (heures)
15 000 h
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002445517 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 183.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002445517 fr_FR pdf 574.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929002445517_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002445517_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 IES 691 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB