France - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique, 107 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003543502
Code de commande complet: 871951432962100

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50 000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Gamme

Produit