France - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, 105.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 42069400
Code de commande complet: 871951442069400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002306562 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 362.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002306502 fr_FR pdf 332.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929002306502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002306502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT IES 611 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB