Soyez le premier !
Recevez les dernières actus et mises à jour : inscrivez-vous à notre newsletter !
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
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
Disponible uniquement en magasin
Brochure du produit pdf 752.0 kB
Product-Photographs-929002983801_EU ZIP
Product-Diagrams-929002983801_EU ZIP
Description du produit
MASTER Value, LEDbulb, A160, 28 W, E27, 1800 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 66 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Life Expectancy Diagram