France - Français

Philips CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Classique LED 100 W E27 WW G120 FR ND SRT4

Description du produit

CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 66514200
Code de commande complet: 871869966514200

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Nombre de cycles d'allumage
20 000
Durée de vie nominale (heures)
15 000 h
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002067801 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002067801 fr_FR pdf 299.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002067801_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002067801_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4 IES 20.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB