Signify MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A

Description du produit

Signify MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A

Code de commande: 06795100
Code de commande complet: 872110306795100

Caractéristiques

Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Courant d'entrée (nom.)
0.01 A

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913701071603 fr_FR pdf 78.6 kB

Brochures

Notice de montage
MPS3221 Sensor Installation Instructions pdf 892.6 kB
Fiches techniques
MPS32x1 Occupancy Sensor Specification Sheet pdf 897.8 kB

Visuels

Product-Photographs-913701071603_EU
Ressources multiples - Visuals