Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Description du produit

Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Code de commande: 53155600
Code de commande complet: 871869653155600

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,7 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,02 ms
Courant d'entrée (nom.)
0.5 A
Pic de courant d'appel (max.)
35 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
11
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913712008866 fr_FR pdf 222.7 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V pdf 85.5 kB

Visuels

Product-Photographs-913712008866_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913712008866_EU
Ressources multiples - Visuals