Philips Fortimo SLM C 840 1205 L15 1919 G8N

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 840 1205 L15 1919 G8N

Code de commande: 929003961101
Code de commande complet: 872110308075200

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2 645 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    3
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    171 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    80

Téléchargements