Philips Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G8

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G8

Code de commande: 929003948701
Code de commande complet: 872110307699100

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    3 555 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    3
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    137 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements