Philips Fortimo SLM C 927 1208 L15 2024 G8

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 1208 L15 2024 G8

Code de commande: 929003948601
Code de commande complet: 872110307696000

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    3 345 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    3
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    129 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements