Philips Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8

Code de commande: 929003939601
Code de commande complet: 872110307426300

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1 645 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    3
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    159 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    80

Téléchargements