France - Français

Disponibilité alimentaire

Répondre aux besoins d’une population croissante

 

Avec une population mondiale qui devrait atteindre 9,7 milliards d’ici 2050, la disponibilité alimentaire est confrontée à un certain nombre de défis croissants. La demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 70 % d’ici 2050, tandis que la superficie des terres arables à l’échelle mondiale diminue. Environ un tiers de la nourriture disponible dans le monde est soit gâchée, soit jetée avant même d’arriver dans notre assiette. Dans l’ensemble, les systèmes actuels de production et de distribution alimentaires dans le monde contribuent à hauteur de 25 % aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

 

Pour relever ces défis, des changements importants sont nécessaires dans nos filières alimentaires afin de garantir à tous une quantité suffisante d’aliments sûrs, sains, accessibles et abordables. Les technologies LED peuvent apporter une réponse en proposant des solutions d’éclairage optimisant l’efficacité de l’agriculture et de l'aquaculture.

Contribuer à la production alimentaire mondiale

 

Avec les bons spectres lumineux et les recettes de croissance appropriées, nos innovations en matière d’éclairage permettent un meilleur contrôle du climat et des cultures sous serre et contribuent ainsi à obtenir une qualité et un rendement élevés au bon moment. Certaines méthodes permettent aux agriculteurs de cultiver sans pesticides et d’utiliser jusqu’à 98 % d’eau en moins.

 

Signify apporte plus de 80 ans d’expérience en éclairage horticole dans les systèmes et les produits conventionnels et LED. Soutenus par une équipe mondiale d’ingénieurs d’applications et de spécialistes des plantes, nous sommes le plus grand fournisseur de recettes d’éclairage basées sur une approche scientifique et de systèmes d’éclairage pour serres qui améliorent le rendement et les performances des plantes.

Signify soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies

 
Nos ambitions en matière d’horticulture, d’agriculture et d’aquaculture sont guidées par l’ ODD 3 de l’ONU (bonne santé et bien-être).
ODD 3 de l’ONU

Avantages de la culture en intérieur avec éclairage LED

Améliorer la fiabilité par rapport à l’agriculture de plein champ

 

Augmenter le rendement et l’efficacité

 

Soutenir la production piscicole

 

Selon l’ONU, près de 90 % des stocks de poissons marins de la planète sont aujourd’hui complètement exploités, surexploités ou épuisés. Des politiques sensées de préservation des stocks de poissons et de pisciculture responsable sont nécessaires à l’échelle mondiale.

 

Les solutions d’éclairage LED peuvent contribuer à optimiser le développement et le bien-être des poissons, à réduire les coûts de production et à augmenter les revenus. L’éclairage d’aquaculture Philips répond aux besoins spécifiques des écloseries et des sites de grossissement sur terre ou en mer, et a été développé en étroite collaboration avec des universités et instituts de renom. Nos luminaires intègrent les composants et les dispositifs de contrôle LED les plus avancés, ainsi que les matériaux de qualité marine les plus fins, ce qui garantit leur durabilité dans les conditions les plus difficiles.

 

En savoir plus sur l’éclairage d’aquaculture à base de LED

Prolonger la durée de conservation des aliments

 

Un mauvais éclairage affecte la qualité des produits frais. Un éclairage approprié permet de conserver les aliments frais plus longtemps, ce qui signifie une durée de conservation plus longue et moins de déchets.

 

Nos recettes d’éclairage LED Fresh Food peuvent faire la différence dans vos rayons de produits frais en améliorant la présentation et la qualité de vos produits les plus périssables.

 

Découvrez nos recettes d’éclairage LED Fresh Food

Nous aimerions recevoir de vos nouvelles