Signify SunStay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 18.3 W, 2640 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe électrique I, IP66

VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P

Description du produit

Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Ergot pour diamètre 60 mm, Profil de gradation solaire version 1, 2640 lm, 18.3 W, 144 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun kV, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8720169809871
Code de commande complet: 872016980987100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300059290 fr_CH pdf 147.9 kB

Brochures

Notice de montage
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912300059290_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300059290_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT