Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 31 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66

BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514627840
Code de commande complet: 871951462784000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED50 [LED module 5000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S txt 5.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868724 fr_CH pdf 480.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Notice de montage
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868724_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868724_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S LDT